- Til.nro:
- AX 7993147
- Tuotekuvaus
- Kompakti AX-kytkentäkaappi 1073.000. Tukeva teräslevyrakenne, yhdestä kappaleesta muodostuva runko, särmätty ja hitsattu, takaseinässä reiät seinäkiinnikkeitä varten. Kotelon pohjassa laippalevy, teräslevyä. Ovessa yhtenäinen PU-vaahtotiiviste, molemmilla puolilla pystysuorat rei’itetyt ovilistat, maadoituspiste, ruuvatut saranat. Asennuslevy: reikä etupuolelta tehtävää maadoitusta varten, mittapainatus.
- Materiaali
- Teräslevy
Laiteikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Oven yläosassa on laiteikkuna karkaistua turvalasia (ESG), 3 mm paksu, näköalue on 543 x 345 mm suuri
Laiteikkunan takana on VESA-kiinnitysalusta (TFT-monitorin asiakaskohtainen asennus, piirustuksen X198471 mukaan) U:n muotoisen kulmakiskon avulla asennettu
Laiteikkunan alapuolella on 10 reikää Ø 22,5 mm
Reikien alapuolelle on asennettu näppäimistön vetolaatikko ja siihen integroitu hiirimatto
Hiirimaton alustan päällä on 8 mm paksu muovilevy, jonka mitat ovat (LxK) 260 x 206 mm
- Mitat
- Leveys: 760 mm
Korkeus: 760 mm
Syvyys: 300 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Bruttopaino
- 41,5 kg
- EAN
- 4028177962552