- Til.nro:
- SK 3210910
- Rakenne
- Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
- Tuotekuvaus
- Ilma-/vesi-lämmönvaihtimet vankkarakenteiseen teräskoteloon seinä- ja kattoasennukseen. Kaikki vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä, kahdella potentiaalivapaalla häiriösignaalitulolla ja oven rajakytkinliitännällä. Tehdasasetus 35 °C. Liitäntävalmiiksi johdotettu, mukana liitin syöttökaapelin kytkentää varten.
- Tekniset tiedot
- Vesiliitännät 1/2 tuuman letkumuhvilla tai vaihtoehtoisesti G 3/8 tuuman ulkokierteellä
- Liitäntöjen X2 ja X3 koskettimet asennetaan, kuten sarjassa, laitteen takaosaan ja niihin pääsee käsiksi kytkentäkaapin sisäpuolelta asennusaukon kautta
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lämmönvaihtimet
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Ilman magneettiventtiiliä, jonka sijaan käytetään läpikytkentärelettä, joka kytkee potentiaalittoman koskettimen, kun ohjearvo saavutetaan
Ilman takasikuventtiiliä
Sis. 2. tyyppikilven, joka on kiinnitetty laitteen sisäpuolelle hyvin näkyvään paikkaan
- Kokonaisjäähdytysteho
- L 40 W 10, 400 l/h: 3.600 W
L 40 W 20, 400 l/h: 2.400 W
L 40 W 30, 400 l/h: 1.200 W
L 40 W 35, 400 l/h: 660 W
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Lämpötilan säätö
- Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 417 mm
Syvyys: 475 mm
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 37 kg
- Bruttopaino
- 39 kg
- Tullitariffinimike
- 84158300
- EAN
- 4028177612020