- Tuotenumero:
- SK 3374.910
- Rakenne
- Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
- Tuotekuvaus
- Ilma-/vesi-lämmönvaihtimet vankkarakenteiseen teräskoteloon seinä- ja kattoasennukseen. Kaikki vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä, kahdella potentiaalivapaalla häiriösignaalitulolla ja oven rajakytkinliitännällä. Tehdasasetus 35 °C. Liitäntävalmiiksi johdotettu, mukana liitin syöttökaapelin kytkentää varten.
- Tekniset tiedot
- Vesiliitännät 1/2 tuuman letkumuhvilla tai vaihtoehtoisesti G 3/8 tuuman ulkokierteellä
- Liitäntöjen X2 ja X3 koskettimet asennetaan, kuten sarjassa, laitteen takaosaan ja niihin pääsee käsiksi kytkentäkaapin sisäpuolelta asennusaukon kautta
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lämmönvaihtimet
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Ilman magneettiventtiiliä, jonka sijaan käytetään läpikytkentärelettä, joka kytkee potentiaalittoman koskettimen, kun ohjearvo saavutetaan
Ilman takasikuventtiiliä
Sis. 2. tyyppikilven, joka on kiinnitetty laitteen sisäpuolelle hyvin näkyvään paikkaan
Jännitteensyöttö ja ohjauskaapelit (häiriösignaalikosketin/ovikytkin) vedetään erikseen kahden metrisen ruuviliitoksen kautta ulos kotelon pohjasta (lähellä vesiliitäntöjä) alakautta (kaapelin pituus 3 m). - Kokonaisjäähdytysteho
- L 40 W 10, 400 l/h: 3.360 W
L 40 W 20, 400 l/h: 2.240 W
L 40 W 30, 400 l/h: 1.120 W
L 40 W 35, 400 l/h: 450 W - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Lämpötilan säätö
- Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 145 mm - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 22,42 kg
- Bruttopaino
- 24,2 kg
- Tullitariffinimike
- 84158300
- EAN
- 4028177612051
Ilma-vesi-lämmönvaihtimet Daimler Powertrain -standardi
Tuotenumero: SK 3374.910
Kaikki vettä johtavat osat ruostumatonta terästä 1.4571. Daimler AG:n ohjeiden mukaan ilman magneettiventtiiliä ja takaiskuventtiiliä. Lämpötilan säätö ja valvonta Comfort-säätimellä.