- Til.nro:
- VX 7993917
- Rakenne
- Varustettu takaovella
- Tuotekuvaus
- Symmetrinen, tukeva runkoprofiilirakenne, rungon rei'itys 25 mm jaolla yhtenäinen sekä vaaka- ja pystyprofiileissa. Profiilit kahdella asennustasolla säästävät tilaa sisäasennuksille, saman kiskon voi asentaa pystysuoriin ja vaakasuoriin kaappiprofiileihin, asennustasoihin pääsee ulkopuolelta käsiksi. Tukeva kiinnitys pohjaan integroidun pohjavahvikkeen ansiosta. Yksinkertainen ja tukeva rivitys kaikille puolille vähillä osilla. 3-osaiset pohjalevyt, irrotettavissa ja vaihdettavissa. Ovet tiivistetty PU-tiivisteellä ja varustettu tankolukolla. Maavara ovesta lattiaan 25 mm.
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Ovikehys, sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Kattolevy ruuvattu kiinni neljällä nostosilmukalla 2568.000
Pohjalevyt
Ilman asennuslevyä
Edessä pariovet ovikehyksillä, 180° saranoilla 8618.330 ja kaksoislehtilukolla 8618.306
Takana pariovet ovikehyksillä, 130° saranoilla ja kaksoislehtilukolla 8618.306
Sivuovet varmistettu kääntövivulla myös ylhäältä ja alhaalta
Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 500 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Ovien määrä
- 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 140,84 kg
- Bruttopaino
- 151,2 kg