Rivikaappijärjestelmä VX25 Mercedes-Benz Integra Standard

Til.nro: VX 7993918

Daimler Integra -kytkentäkaappi, jossa takaosassa ovi tai paikalleen nostettava sivuseinä, ilman asennuslevyä, johdotusjärjestelmän asennukseen.

Til.nro:
VX 7993918
Rakenne
Varustettu takaseinällä
Tuotekuvaus
Symmetrinen, tukeva runkoprofiilirakenne, rungon rei'itys 25 mm jaolla yhtenäinen sekä vaaka- ja pystyprofiileissa. Profiilit kahdella asennustasolla säästävät tilaa sisäasennuksille, saman kiskon voi asentaa pystysuoriin ja vaakasuoriin kaappiprofiileihin, asennustasoihin pääsee ulkopuolelta käsiksi. Tukeva kiinnitys pohjaan integroidun pohjavahvikkeen ansiosta. Yksinkertainen ja tukeva rivitys kaikille puolille vähillä osilla. 3-osaiset pohjalevyt, irrotettavissa ja vaihdettavissa. Ovet tiivistetty PU-tiivisteellä ja varustettu tankolukolla. Maavara ovesta lattiaan 25 mm.
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
Ovikehys, sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Ovi/ovet
Kattolevy ruuvattu kiinni neljällä nostosilmukalla 2568.000
Pohjalevyt
Ilman asennuslevyä
Etuovi ovikehyksellä, 180° saranoilla 8618.330 ja kaksoislehtilukolla 8618.306
Paikalleen nostettava takaseinä ml. potentiaalintasaus, lukittu 6 salpalukolla (3 vasemmalle, 3 oikealle) ml. sinkitty salpa ja kaksoislehtinen lukkopesä
Kulmakisko, sinkitty, ruuvattu pystysuoraan profiiliin johtavasti, salpalukon vastakappaleena
2 kulmakiskoa ruuvattu oikealle ja vasemmalle alempaan vaakasuoraan profiiliin
Kosketusliitin kiinnitetty ruuveilla alempaan vaakasuoraan profiiliin
Takaseinää kohti 400 mm pitkä maadoitusnauha, 4 mm2, kaapelikengällä varustettu, yhdellä sivulla silmukka (sis. irrallaan toimitukseen)
Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
Paikalleen nostettavien takaseinien potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 500 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Ovien määrä
1
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
69,8 kg
Bruttopaino
71,2 kg
Dokumentaatiot
White Paper
Tietolehdet
Data sheets