Jalusta, avoin Mercedes-Benz Integra Standard

Til.nro: CP 7994350

HVO-ohjauskoteloiden liikkumaton tai pyörivä kiinnitys.

Til.nro:
CP 7994350
Rakenne
kiinteä
Tuotekuvaus
Alusta ohjauskoteloiden kiinteään tai pyörivään kiinnitykseen.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Pystyputken profiili 86 x 73 mm, hitsattu pystysuoraan tukilevyn päälle
Pystyputki takana, pystysuora aukko koko korkeudelta kaapelien kiinnitykseen, lukitaan peiteprofiililla nro 30007784 (Fa. K-Profile)
Pystyputken taakse pystysuoraan aukkoon on hitsattu kiinni kulma vedenpoistokiskoa varten, etäisyys tukilevyn yläreunasta kulman alareunaan: 243,5 mm
Maadoituspultit M8 x 20 mm on hitsattu kiinni pystysuoran aukon alemmalle alueelle, etäisyys tukilevyn yläreunasta maadoituspulttien keskiosaan: 40,0 mm
Maadoituspultit M5 x 15 mm on hitsattu kiinni pystysuoran aukon ylemmälle alueelle, etäisyys päätylevyn alareunasta maadoituspulttien keskiosaan: 60,0 mm
Molemmat maadoitustapit on merkitty maadoitustarralla
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Height pedestal tube
1 169 mm
Mitat
Korkeus: 1.213 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
24 kg
Bruttopaino
24,5 kg
Tullitariffinimike
73269098
Tietolehdet
Data sheets