- Tuotenumero:
- SZ 2576.032
- Rakenne
- B
- Tuotekuvaus
- Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.
- Materiaali
- Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia
Salpa: muovia
Tiivistys: polyuteraani.
Kiinnityskappale: teräslevyä, sinkitty - Väri
- RAL 9011
- Toimitus
- Toimitetaan ilman avainta
- Ohje
- Muut lukot pyydettäessä.
- Ohje tilausnumerosta
- E1-lukosta avaimen voi vetää irti vain lukittuna. Tämä tarkoittaa, että koteloa kohti voidaan asentaa vain yksi muovinen kahva 2576.032. Mahdollisessa toisessa salpalukossa muovista kahvaa 2533.000 voi tällöin käyttää ilman lukkoa.
- Lukko
- avainjärjestelmä: Lukko E1
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,076 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217