- Tuotenumero:
- SZ 2577.000
- Rakenne
- A
- Tuotekuvaus
- Vaihtoehto vakiolukkopesälle varmuuslukkopesällä tai ilman.
- Materiaali
- Kotelo lasikuituvahvisteista polyamidia
Salpa: muovia
Tiivistys: polyuteraani.
Kiinnityskappale: teräslevyä, sinkitty
- Väri
- RAL 9011
- Toimitus
- Toimitetaan kahden avaimen kanssa
Muovikahva
Tiiviste
Kiinnityskappale
Salpa AX
Salpa KX
Kiinnitysruuvi
- Ohje
- Muut lukot pyydettäessä.
- Lukko
- avainjärjestelmä: lukolla nro 3524 E
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,094 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
-
SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E