Pääkytkimen adapteri asennettavaksi Rittal-kytkentäkaappijärjestelmään VX25, TS 8 ja VX SE. Pääkytkimen adapterilla pääkytkimen kahva voidaan asentaa kiinteästi kytkentäkaapin oveen.
- Til.nro:
- SZ 7993146
- Tuotekuvaus
- Pääkytkimen asennusadapteri asennettavaksi Rittal-kytkentäkaappijärjestelmään VX25, TS 8 ja VX SE. Pääkytkimen asennusadapterin avulla pääkytkinkahva voidaan asentaa kiinteästi ja nollattuna kytkentäkaapin oveen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kytkinteline
Tiivistekehykset
Solupolyetyleeni - Sopii ovileveyksille
- 500 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Kytkinteline kiertovoimakoneen sijoittamiseen asennetaan oven eteen yhdelle tai kahdelle järjestelmäkiskolle
- Asennusohje
- Kiertovoimakoneen läpivientiaukko voidaan sijoittaa yksilöllisesti. Tiivistyskehyksen taakse sijoitettava polyetyleenitiiviste toimitetaan irrallaan. Paina asennuslevyä vasten ovi suljettuna.
- Mitat
- Leveys: 310 mm
Korkeus: 450 mm
Syvyys: 90 mm - Sopii kotelotyypille
- VX
- VX SE
- TS
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,72 kg
- Bruttopaino
- 6,72 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- SZ adapteri pääkytkimelle 310x450x90
- Dokumentaatiot
- Ohjeet