KX-väyläkotelo, teräslevyä, kaksoislehtiavainpesällä

Tuotenumero: KX 1611.100

Seinäkotelo teräslevyä, kannella ja ikkunalla Kotelointiluokka IP 65/NEMA 12. Lähes kaikkien valmistajien väylämoduulien ja anturien asentamiseen.

Tuotenumero:
KX 1611.100
Rakenne
Laiteikkuna
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Laiteikkuna: Polykarbonaatti, 4 mm
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja saranoitu kansi
Laiteikkuna kannessa
Asennuslevy
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 65
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 155 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177970083
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KX Väyläkotelo, LxKxS: 400x300x155 mm, sis. asennuslevyn, salpalukon
Hyväksynnät
C-UL
Dokumentaatiot
Ohjeet