Hygienic Design Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen

Til.nro: HD 4000012

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteen sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista.

Til.nro:
HD 4000012
Rakenne
Katon kallistus 30° eteen
Materiaali
Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Mitat
Leveys: 610 mm
Korkeus edessä: 810 mm
Korkeus takana: 929 mm
Syvyys: 210 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
550 mm x 735 mm
Oven avautumiskulma
125°
IK-koodi
IK08
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
30 kg
Bruttopaino
32 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177921436
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Tuotekuvaus
Kompakti HD-kytkentäkaappi, 1.4301, LxKxS 610x810x210mm
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
White Paper
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat