- Til.nro:
- HD 4000309
- Hyödyt
- Kaapin etäisyys lattiasta mahdollistaa helpon märkä- ja kuivapuhdistuksen
- Leveys mahdollistaa yksittäisten alarakenteiden asennuksen rivitettyjen VX25-kaappijärjestelmien ja HD-järjestelmäkaappien sekä kompaktien HD-kytkentäkaappien alle
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Vaakasuora ritilä kaapelien sisäänvientiin syvyyssuuntaisten jäykisteiden välissä, takana
Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
- Mitat
- Korkeus: 300 mm
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Ohje tilausnumerosta
- Ilmoita täydellinen rakennekoodi tiedustelujen tai tilausten yhteydessä.
- Toimitusajalla
- Rakenteen tunnusluku
- Kotelo: 1 = HD tai kotelo: 2 = VX
Kaapin leveys: ... mm
Kotelon syvyys: ... mm
Säätömahdollisuus: 1 = on (4 jalalla, 0–55 mm)
Lattiakiinnitys: 1 = on tai 2= ilman
Toimitusajalla
Esimerkki: 2 - 1000 - 800 - 1 (VX:n alarakenne - leveys 1000 mm - syvyys 800 mm - lattiakiinnityksellä)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177566132