Sisätilojen kotelointiratkaisut

Suojaus, joka asettaa standardit

Tietotekniikkasi ansaitsee enemmän kuin tavanomaisen turvallisuuden. Maailman johtavana kaappi- ja kotelointijärjestelmien toimittajana tarjoamme kehittyneitä ratkaisuja, jotka suojaavat tulelta, vedeltä, pölyltä ja luvattomalta pääsyltä. Ratkaisumme ovat modulaarisia, mukautuvia ja mahdollistavat nopean reagoinnin muutoksiin, joten tietoturvasta ei tingitä.

We empower IT

Tietoturvallisuus

Täydellinen suojaus ja minimaaliset riskit - älykäs tietoturva

Kun käyttökatkokset eivät ole vaihtoehto, vain korkein mahdollinen tietoturva ja käytettävyys riittävät. Olipa kyse datakeskuksista, KRITIS-ympäristöistä tai teollisuuslaitoksista, IT-turvallisuus alkaa oikeasta infrastruktuurista. Sisätilojen kaappiratkaisumme suojaavat arkaluonteisia tietoja luvattomalta pääsyltä, tulipalolta ja fyysisiltä uhilta, ja älykäs jäähdytyksen hallinta ja energiatehokkaat järjestelmät takaavat maksimaalisen hallinnan. Näiden ratkaisujen hajautetun sijainnin ansiosta, lähellä tietolähdettä, toiminta sujuu ja kriittiset prosessit ovat suojattuja katkoksia vastaan.

Skaalautuva jäähdytysteho kW:n mukaan

Järjestelmätestattu, modulaarinen kattava suojaus.

Micro Data Centerin E-tason turvallinen

Kompakti all-in-one-ratkaisu

  • Yhdestä neljään palvelinkaappiin, mukaan lukien jäähdytys ja virranjakelu
  • Erityisen sopiva Edge-sovelluksiin, teollisuus 4.0:aan ja viranomaisille
  • Korkeat turvallisuusstandardit - suojaa tulipalolta, vedeltä, varkaudelta, pölyltä, ilkivallalta jne.
  • Helppo siirto - voidaan irrottaa, laajentaa ja käyttää uudelleen

Perussuojahuone (GSR / GSR+)

Joustava turvahuone

  • Ratkaisu laitoksiin (GSR) ja datakeskuksiin (GSR ja GSR+)
  • Vakioratkaisu viranomaisille, terveydenhuoltosektorille ja korkeaa suojaustasoa vaativille teollisuudenaloille
  • Korkeat turvallisuusstandardit - suojaa tulipalolta, vedeltä, varkaudelta, pölyltä, ilkivallalta jne.
  • Helppo siirto - voidaan irrottaa, laajentaa ja käyttää uudelleen

Korkean käytettävyyden huone (HVR)

Sertifioitua turvallisuutta kriittiselle IT-infrastruktuurille

  • Maksimaalinen suojaus standardin EN 1047-2 mukaisesti, ECB·S-sertifioitu ja valvottu
  • Ratkaisu sovelluksiin, joissa on erittäin korkeat fyysisen suojan vaatimukset
  • Korkeat turvallisuusstandardit - suojaa tulipalolta, vedeltä, varkaudelta, pölyltä, ilkivallalta jne.
  • Helppo siirto - voidaan irrottaa, laajentaa ja käyttää uudelleen

Räätälöityjä ratkaisuja yrityksellesi

Käyttökohteet

Kun et anna kenen tahansa rakentaa palvelinhuonettasi, otat yhteyttä Rittaliin.

Peter Marszelewski Ralf Bohle GmbH:n IT-päällikkö

Täydellisesti koordinoidut järjestelmät skaalautumiseen

RiMatrix-ratkaisumme

Referenssit

Ralf Bohle GmbH

Uusi IT-infrastruktuuri renkaita valmistavassa yrityksessä

Ralf Bohlella palvelinhuoneessa ei ole mahdollisuutta liekkien leviämiseen. Schwalbe-pyöränrenkaiden valmistaja on asettanut turvallisuuden etusijalle ja valinnut Rittalin IT-infrastruktuurin.