Tekoäly ja suorituskykyinen laskenta (HPC) asettavat datakeskuksille uudenlaisia vaatimuksia. Tekoälytyökuormien, GPU-suorittimien ja prosessorien kasvava laskentateho sekä yhä suuremmat tehotiheydet synnyttävät merkittäviä lämpökuormia, jotka voivat ylittää 150 kW räkkiä kohden. Tällaisia kuormia ei voida enää jäähdyttää tehokkaasti pelkästään perinteisillä ilmanjäähdytysratkaisuilla. Samalla energiatehokkuuden, käytettävyyden ja skaalautuvuuden vaatimukset kasvavat kaikilla toimialoilla sekä erikokoisissa datakeskusympäristöissä. Tämän vuoksi uudet jäähdytysratkaisut eivät ole enää pelkkä vaihtoehto, vaan keskeinen edellytys tulevaisuuden IT-infrastruktuureille.
Suora nestejäähdytys avaa uusia mahdollisuuksia tekoäly- ja HPC-infrastruktuurien jäähdyttämiseen. Lämmön tehokas siirtäminen nesteen avulla mahdollistaa maksimaalisen jäähdytystehon juuri siellä, missä sitä eniten tarvitaan.
Teknologia luo vankan perustan nykyaikaisille tekoälyympäristöille aina yksittäisistä palvelinkaapeista suuriin, skaalautuviin datakeskusratkaisuihin.