KX-liitinkotelot, teräslevyä, ilman laippaa

Til.nro: KX 1528.000

Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.

Til.nro:
KX 1528.000
Tuotekuvaus
Laipattomat KX-liitäntäkotelot mahdollistavat joustavan sisävarustelun sekä korkean suojausluokan.
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Kansi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo ja kansi
Pienoissalpalukko
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
IK-koodi
IK08
Mitat
Leveys: 200 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 80 mm
Kannen materiaalivahvuus
1,25 mm
Kotelon materiaalivahvuus
1,25 mm
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,35 kg
Bruttopaino
1,425 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84879059
EAN
4028177816343
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
KX Terminal box, WHD: 200x150x80 mm, sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Hyväksynnät
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Load brochure
Muut tiedot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat