Lisävarusteet AX:lle

Kiinnityselementit

Monenlaiset kiinnitysvarusteet, kuten korimutterit, työntömutterit, ruuvit ja erilaiset asennuselementit kaapin monipuolisiin asennuksiin.

Kiinnityselementit

Kiinnityskulma sisärakenteita varten

Järjestelmäkiskojen ja asennuslistojen asennukseen vaaka- ja pystysuunnassa. Comfort-Panel alkaen asennussyvyydestä 74 mm tai Optipanel alkaen asennussyvyydestä 100 mm, asennuskulman ansiosta LED-järjestelmävalot voi...

Kiinnityselementit

Asennussanka

Kiskojen yksilölliseen asennukseen.

Kiinnityselementit

Torx-peltiruuvit

Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja...

Kiinnityselementit

Itsekierteittävät ruuvit

Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin.

Kiinnityselementit

Poraruuvit

Keskiöinti, poraus ja kiinnitys sähköisillä tai pneumaattisilla työkaluilla samassa työvaiheessa. Levyn paksuus: 0,8 - 3 mm.

Kiinnityselementit

Eristyskansi ruuvinkannalle

Ruuvinkantojen eristämiseen esim. kaapelikourussa.