- Til.nro:
- SE 5831600
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo, ovi ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy ja pohjalevyt: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen
Ovi/ovet
Oven saranat yksiovisissa kaapeissa oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Pohjalevyt
Takaseinä irrotettavissa ruuveilla
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 asennuskiskoa 18 x 39 mm
Takaseinä, yksiosainen
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 400 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 699 mm x 1.696 mm
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 2
- Tyyppi 3
- Type 3R
- Tyyppi 12
- IK-koodi
- IK10
- Ovien määrä
- 1
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 115,65 kg
- Bruttopaino
- 117 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 445,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177959125
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
-
VX SE järjestelmän yksittäiskaappi, LxKxS: 800x1800x400 mm, teräslevy, asennuslevyllä, yksiovinen edessä