Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille...
Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 ‑kannatinvarren osiin ja...
Asennetaan IW-työtasoon, valmisteltu kiinnikkeelle Ø 130 mm tai pinnoille tai kiinnikkeille/kytkimille, joissa liitäntä 120 x 65 mm. Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitäntä. Kaapelikanava suojattua...
Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.