- Tuotenumero:
- SK 3342.230
- Tuotekuvaus
- Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntävalmiiksi johdotettu yksikkö
Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 480 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,36 A
60 Hz:ssä: 0,33 A
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 200 mm
- Tuuletinten akseliväli
- 105 mm
- Puhaltimien määrä
- 3
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 51 dB(A)
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 2,78 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177041523
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
-
Kehikkotuuletin 230V AC 3 puhallinta