- Tuotenumero:
- SK 3301.391
- Tuotekuvaus
- Ilmakanava, kylmän ilman syöttöön 19 tuuman IT-laitteille, jotka on asennettu palvelintelineen taustapuolelle ja jotka imevät ilmaa edestä.
- Hyödyt
- Taaempien 19 tuuman komponenttien parempaan ilmankulkuun
- Integroitu harjalista 19 tuuman IT-laitteiden kaapelinläpivientiin
- Front-to-back-ilmankulun tukeminen
- Syvyyssuunnassa säädettävä
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
- Väri
- RAL 9005
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 1 U
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 3,32 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Tuotekuvaus
-
SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005