Ilmastointi

Ulkojäähdytin

Toiminta ja turvallisuus – joka säällä. Ulkotilojen ilmastointiratkaisut soveltuvat käytettäviksi ulkona. Erityisen energiatehokkaiden jäähdyttimien ohella myös suodatintuulettimia roiskevesisuojalla, lämmittimiä tai Blue e+ -ulkojäähdytintä voidaan käyttää.

Ulkojäähdytin

Blue e+ - suodatintuuletin

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Ulkojäähdytin

TopTherm-suodatintuulettimet EC-tekniikalla

Energiatehokas RTT suodatintuuletinmalli EC-tekniikalla. 180 m³/h:sta alkaen integroidulla ohjausliitännällä (0–10 V/PWM tulo ja nopeussignaalin lähtö) tuulettimen säätöä ja valvontaa varten.

Ulkojäähdytin

Roiskevesisuoja nostaa kotelointiluokkaa.

Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevesisuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevesisuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.

Ulkojäähdytin

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...

Ulkojäähdytin

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.

Ulkojäähdytin

Direct Air Cooling Systems (DAC) monitoimikaappeihin

Direct Air Cooler -kattomalli asennettavaksi monitoimikoteloon (MFG). Tuote sopii parhaiten kompensoimaan erittäin suuria häviötehoja Delta T -arvon ollessa alhainen MFG:ssä. Erittäin tehokkaalla poimusuodattimella...

Ulkojäähdytin

Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen...

Ulkojäähdytin

Kytkentäkaapin lämmitin tuulettimella

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen...