- Tuotenumero:
- SK 3286.870
- Tuotekuvaus
- Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Näin pystytään välttämään sisärakenteiden aiheuttamat ilmaoikosulut. Litteän kanavan mitat ovat L x K x S 229 x 1 500 x 29 mm ja se voidaan lyhentää tarvittavaan pituuteen.
- Materiaali
- Muovi, paloa torjuva DIN 4102/B1:n mukaan
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Litteä kanava
Liitosletku (pituus n. 1 m)
- Ohje
- Kylmää ilmaa ei saa suunnata suoraan aktiivisiin komponentteihin.
- Käytettäessä kanavajärjestelmää jäähdyttimen teho saattaa sovelluksesta riippuen laskea.
- Laitteille 3359..../3382.... tarvitaan lisäksi ilmakanava-adapteria 3286.840.
- Sopii tilausnumerolle
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 4,15 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Tuotekuvaus
-
Ilmakanavajärjestelmä SK3383/3384/3385