- Til.nro:
- SK 3286510
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Mitat
- Leveys: 530 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,473 kg
- Tullitariffinimike
- 76169100
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Metallisuodatin, jäähdyttimeen SK 3359./3382./3383./3384./3385.xxx, LxKxS: 530 x 255 x 10 mm