Lisävarusteet

Rivitystekniikka

Riippumatta siitä kuljetetaanko kaappirivit valmiiksi koottuina vai tuodaanko kaapit yksittäin asennuspaikalle, kaikille kytkentäkaappeja rakennettaessa ilmeneville rivitystilanteille on sopiva ratkaisu: Rivityspikakiinnikkeet, rivitystiivisteet, peitelevyt rivityksen väliin jäävään rakoon.

Rivitystekniikka

Rivityssarja AX, KX, AE, KL

AX/KX-koteloiden rivittämiseen. Siihen tarvittavat aukotukset kuuluvat asiakkaan tehtäviksi.

Rivitystekniikka

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Joustavasti asemoitavissa ja kattavasti rivityspaikalle asennettavissa. Sivuttainen asennus mahdollistaa lisätilaa muiden komponenttien asennuksille.

Rivitystekniikka

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

Joustavasti asemoitavissa ja kattavasti rivityspaikalle asennettavissa. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen joko edestä tai sivulta.

Rivitystekniikka

Rivityspikaliitin VX-kaappeihin

Helppo käyttää: ruuvit kierretään paikoilleen, rivityspikaliitin kiinnitetään lyömällä vasaralla ja kiristetään ruuveilla.

Rivitystekniikka

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Asennus kaapin pystyprofiileihin ulkoapäin.

Rivitystekniikka

Rivityskulmat VX-kaappeihin

Vakaaseen yhdistämiseen rivitettyjen kaappien nurkissa.

Rivitystekniikka

Rivityssarja VX25, TS 8:aan

Nykyisten TS 8 ‑kaappirivistöjen laajentamiseen VX25-kaapeilla.

Rivitystekniikka

Rivitystiiviste VX-kaappeihin

Voidaan käyttää rivitykseen kaapin mitoista riippumatta. Tiiviste painetaan rungon profiiliin ja se voidaan irrottaa aina yksinkertaisesti ja jälkiä jättämättä. Uudelleenkäyttö on mahdollista ja...

Rivitystekniikka

Rivityspikaliitin, yksiosainen TS/TS-kaappeihin

Helppo käyttää: ruuvit kierretään paikoilleen, rivityspikaliitin kiinnitetään lyömällä vasaralla ja kiristetään ruuveilla.

Rivitystekniikka

Rivityspikaliitin, kaksiosainen TS/TS-kaappeihin

Ripusta rivityspikaliitin paikalleen, kiinnitä lukkolevyllä ja varmista.

Rivitystekniikka

Rivityspidin, vaakasuora TS/TS- ja TS/PS-kaappeihin

Asennus kaapin vaakasuoriin runkoprofiileihin.

Rivitystekniikka

Rivityspidin, pystysuora TS/TS-kaappeihin

Kiinnitettäväksi kahden TS-kaapin pystyprofiileihin.

Rivitystekniikka

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Asennus kaapin pystyprofiileihin ulkoapäin.

Rivitystekniikka

Rivityskulmat TS/TS-kaappeihin

Rivitettyjen kaappien tukevaan yhdistämiseen kuljetuksen yhteydessä.

Rivitystekniikka

Rivityslevyt TS/TS- ja TS/PS-kaappeihin

Lisävakauttamiseen tai jos asennuslevynpitimet, kääntökehykset tai virtakiskonpitimet estävät rivityskulman asennuksen.

Rivitystekniikka

Rivityskulmat

Vaihtoehto rivityslevylle 4582.500 ja yksilöllisiin sisärakenteisiin.

Rivitystekniikka

Yhdistelmäkulmat VX- ja TS-kaappeihin

Vetovoiman jakamiseen nostettaessa rivitettyjä kaappeja nosturilla.

Rivitystekniikka

Rivityskiinnike pystysuoraan TS/TS-kaappeihin

Kahden kalustetun kaapin rivittämiseen pystysuorasta runkoprofiilista. Kiinnityspultit vetävät kaapin, korkeus- ja sivusiirtymien ollessa ± 2 mm, määriteltyyn loppuasentoon.

Rivitystekniikka

Rivityskiinnike pystysuoraan TS/TS-kaappeihin erotusseinällä

Asennus mahdollista vain käytettäessä erotusseinän pidikekulmia.

Rivitystekniikka

Rivityspeiteprofiili ylös VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.

Rivitystekniikka

Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 3 mm VX IT:lle

VX IT -runkokehyksien rivitykseen erotusseinän avulla tai esiasennetun kaapin vaihtamiseksi samanlaiseen malliin tai integroidun rungon vaihtamiseksi Rittal LCP -jäähdytysratkaisuun.

Rivitystekniikka

Rivityspikakiinnike VX IT, TS IT:lle

Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.

Rivitystekniikka

Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 9 mm VX:lle, VX IT:lle, TS IT/TS IT:lle ml. sivuseinät

Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.

Rivitystekniikka

Peitelevy rivitykseen, pystysuuntainen

Raon tasaamiseen sivuseinien välissä, kun kaapit rivitetään selät vastakkain. Tarkoitettu 2200 mm korkeille tai sitä matalammille kaapeille.

Rivitystekniikka

Liitäntäsarja Erillisille VX IT -rungoille

Rungon liitossarja VX IT.

Rivitystekniikka

Rungon liitossarja TS-rungoille

Rungon liitossarja TS.

Rivitystekniikka

rivityssarja CS Toptec, rivitettävä

CS Toptec -ulkokaappien rivittämiseen.