Maadoitus

Maadoitussarjat

Täydelliset maadoitussarjat kaappien ja koteloiden maadoitukseen.

Maadoitussarjat

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Keskeinen maadoituskohta 0,3 mm pitkän maadoitusjohdon avulla yksinkertaiseen liittämiseen kotelon runkoon maadoitus-/potentiaalintasausverkossa (RBC-liitäntäkohta).

Maadoitussarjat

Maadoituksen/potentiaalintasauksen laajennussarja

Olemassaolevien maadoitus- tai potentiaalintasaussarjojen täydentämiseen uusien varusteluelementtien integroimiseksi potentiaalintasaukseen. Varustelukomponenttien tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen kotelorungon kanssa. Maadoitusjohtimet...

Maadoitussarjat

Potentiaalintasaussarja Plus VX IT:lle

Parannettu EMC-suojaus.

Maadoitussarjat

Täydellinen maadoitussarja TE-kaappeihin

Kaikkien kaapin osien järjestelmälliseen maadoitukseen kaapin runkoon. Maadoitusjohtimet on varustettu liitäntävalmiiksi ja katkaistu sopivan pituisiksi.

Maadoitussarjat

Maadoitussarja KL-koteloihin

Sisältää kaikki kannen maadoittamiseen tarvittavat ruuvit, mutterit, kosketuslaatat ja maadoituspunoksen, pituus 250 mm, poikkipinta-ala 4 mm².

Maadoitussarjat

Maadoitussarja, esiasennettu TS IT:lle

Tähtipistemaadoituksen yhdistämiseksi esikytkettyihin maadoitusjohtimiin verkkokaappien potentiaalintasauskiskoon.

Maadoitussarjat

Maadoituskisko, pystysuora VX, VX IT

Toimitukseen sisältyvien maadoitusjohtimien avulla voidaan maadoittaa kytkentäpaneelien kaapelien vedonpoistosangat, maadoitusliittimet siirrettävissä, kiskon kuormitettavuus n. 200 A.

Maadoitussarjat

Laajennussarja pystysuoralle maadoituskiskolle

Tähtipistemuotoisen maadoituksen järjestelmälliseen laajentamiseen pystysuorassa potentiaalintasauskiskossa.