Osa-asennuslevyt VX-, VX SE-, PC-, IW-kaappeihin

Til.nro: VX 8617630

Lisäasennuspinta kytkentäkaappiin kiinnitettäville komponenteille. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia

Til.nro:
VX 8617630
Tuotekuvaus
Lisäosien asentamiseen kytkentäkaappiin. Osa-asennuslevyjä voidaan käyttää erittäin joustavasti ja niiden avulla voidaan toteuttaa mitä erilaisimpia sovelluksia.
Materiaali
Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Sitä voidaan käyttää pystysuuntaisena asennuspintana ja vaakasuuntaisena tasona.
Kiinnitys tehdään suoraan kaappiprofiiliin.
Suositussa asennustavassa kiinnitys tehdään järjestelmäkiskon kautta halutulle asennustasolle kaapissa
Jos osa-asennuslevyjä asennetaan useaan kerrokseen, ne voidaan saranoida, jotta takana oleviin tasoihin päästään nopeasti käsiksi.
Ohje
Asennukseen VX SE-, PC-, IW-kaappeihin tarvitaan VX-adapterikisko
Mitat
Leveys: 1.100 mm
Syvyys: 400 mm
Sopii kotelotyypille
VX
VX SE
PC
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
PC
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10,564 kg
Bruttopaino
11,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
41,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177919488
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
VX-osa-asennuslevy,mitat:1100x400mm
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat