- Tuotenumero:
- SZ 2899.200
- Tuotekuvaus
- Läpivientiholkki leikataan kaapelin halkaisijan mukaiseksi.
- Käyttöalueet
- 1,5-4,5 mm seinävahvuuksille
- Materiaali
- Tiiviste/vaippa: termoplastinen elastomeeri
- Mitat
- Kierre: M20
- seinän paksuudelle (maks.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54, kun kaapeliläpivienti on tehty huolellisesti.
- Kaapelin läpimitalle
- 5 ‐ 16 mm
- Pakkausyksikkö
- 100 kpl
- Paino/VE
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177389601
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Tuotekuvaus
-
SZ läpivientitulppa M20 100kpl