Pohjalevymoduuli, moniosainen, harjaslaippa, erikoistiheä VX IT:lle

Tuotenumero: VX 5301.334

Kaapelien sisäänvientiin alakautta.

Tuotenumero:
VX 5301.334
Rakenne
kaksiosainen, harjaslaipalla
Tuotekuvaus
Kaapelien sisäänvientiin alakautta. Erityiset harjaslaipat, joissa on kaksisuuntaisesti asennetut harjat, lisäävät kaapelien sisäänviennin ollessa asennettuna oikein tiiviyttä ympäristöön nähden ja edistävät näin ilmastointia. Kaksiosaisen rakenteen avulla pohjamoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
Materiaali
Moduulilevy: teräslevy
Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Pintakäsittely
Moduulilevy: sinkitty
Toimitus
2 moduulilevypuolikasta ml. harjaslaippa, korkeatiheyksinen
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan.
Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
Ohje
Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
Mitat
Syvyys: 237,5 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel
Dokumentaatiot
Info sheet