- Til.nro:
- SK 3126230
- Tuotekuvaus
- Micro Data Center Level B:n ja Level E:n jäähdytykseen. Split-ilmastointilaite koostuu sisäyksiköstä (haihdutin) ja ulkoyksiköstä. Sisäyksikkö kiinnitetään Micro Data Centerin sisäpuolen sivuseinään ja ulkoyksikkö huolto-oveen.
- Hyödyt
- Erilliset, hermeettisesti erotetut sisä- ja ulkokierrot.
- Pöly ja savukaasut eivät pääse sisään
- Sisä- ja ulkoyksikkö on yhdistetty kylmäainejohdoilla ja ohjausjohtimilla ja erotettu paloteknisesti.
- Ilmanohjaus Micro Data Centerissä tapahtuu vaakasuunnassa. Mukautetut ilmanohjauslevyt huolehtivat kohdistetusta ilmanohjauksesta. Erotuksella "kylmään puoleen" ja "lämpimään puoleen" vältetään ilmaoikosulut ja lisätään jäähdytyksen tehokkuutta.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sisäyksikkö (lauhdutin)
Ulkoyksikkö
Kylmäainejohdot
Data- ja sähköjohdot
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 3,3 A
60 Hz:ssä: 3,5 A
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- 2.070 W/2.300 W
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 14,2 A
60 Hz:ssä: 14,7 A
- Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1.275 W/1.615 W
- Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1.525 W/1.920 W
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntäinen riviliitin
- Käyttöaika
- 100 %
- Lämpötilan säätö
- Comfort-säädin (tehdasasetus +25 °C)
- 60 Hz:ssä
- 3,5 A
- Motor circuit-breaker
- Kyllä
- Melutaso
- 70 dB(A)
- OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
- 2
- Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6,3...10 A
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 3.090 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 2.070 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 2.300 W
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177617742
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
-
Jäähdytin 2,5 kW (Mod) LMS 9.3