Ulkojäähdytin invertteritekniikalla Micro Data Centerille

Til.nro: SK 7999991

Ulkojäähdytin invertteritekniikalla, kompressorin nopeudensäätö ja kylmäaineen määrän säätö mahdollistavat jopa 40 % energiansäästön.

Til.nro:
SK 7999991
Tuotekuvaus
Invertteritekniikalla varustettu ulkoyksikkö mahdollistaa kompressorin tarpeenmukaisen nopeudensäädön. Kylmäainemäärän säätö tapahtuu elektronisella paisuntaventtiilillä. Mukauttaminen jäähdytystarpeeseen mahdollistaa jopa 40 % energiansäästön. Sisäyksikkö (höyrystin) puhaltaa kylmän ilman 19 tason eteen, lämmin ilma imetään takaosasta. Mukautettujen ilmanohjauslevyjen avulla saavutetaan lisäksi parempi hyötysuhde ja vältetään lämpötaskujen muodostuminen.
Toimintotapa
Kaikki Micro Data Center -jäähdyttimet ovat kaksiosaisia laitteita. Tämä mahdollistaa turvakaapin sisä- ja ulkopuolen jäähdytyskiertojen hermeettisen erottamisen, joka estää pölyn ja syövyttävien kaasujen sisäänpääsyn.
Ilmanohjaus turvakaapissa tapahtuu vaakasuunnassa. Laite imee lämpimän ilman takaosasta ja puhaltaa jäähdytetyn ilman 19":n tason eteen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Super Digital Inverter -ulkolaite
Kaapelietäohjaus
DX-ohjaussarja
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 13,9 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 36 A
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Mitat
Leveys: 900 mm
Korkeus: 795 mm
Syvyys: 320 mm
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...43 °C
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 25 A
Säätöalue
-15 °C...43 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
84159000
EAN
4028177654129
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, with inverter technology, For Micro Data Centre