- Til.nro:
- SK 7999992
- Rakenne
- Järjestelmä on toteutettu redundanttina
- Tuotekuvaus
- Invertteritekniikalla varustettu ulkoyksikkö mahdollistaa kompressorin tarpeenmukaisen nopeudensäädön. Kylmäainemäärän säätö tapahtuu elektronisella paisuntaventtiilillä. Mukauttaminen jäähdytystarpeeseen mahdollistaa jopa 40 % energiansäästön. Sisäyksikkö (höyrystin) puhaltaa kylmän ilman 19 tason eteen, lämmin ilma imetään takaosasta. Mukautettujen ilmanohjauslevyjen avulla saavutetaan lisäksi parempi hyötysuhde ja vältetään lämpötaskujen muodostuminen.
- Toimintotapa
- Kaikki Micro Data Center -jäähdyttimet ovat kaksiosaisia laitteita. Tämä mahdollistaa turvakaapin sisä- ja ulkopuolen jäähdytyskiertojen hermeettisen erottamisen, joka estää pölyn ja syövyttävien kaasujen sisäänpääsyn.
- Ilmanohjaus turvakaapissa tapahtuu vaakasuunnassa. Laite imee lämpimän ilman takaosasta ja puhaltaa jäähdytetyn ilman 19":n tason eteen.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Super Digital Inverter -ulkolaite
Kaapelietäohjaus
DX-ohjaussarja
Häiriö-käyttötuntien vaihtokytkentälaatikko
Termostaatti
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 13,9 A
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 36 A
- Remark (Dimension)
- (2x)
- Redundancy
- Kyllä
- Pre-Fuse (footnote)
- (2x)
- Noise Level general min
- 48 dB(A)
- Noise Level general max
- 49 dB(A)
- Mitat
- Leveys: 900 mm
Korkeus: 795 mm
Syvyys: 320 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...43 °C
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 25 A
- Säätöalue
- -15 °C...43 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84159000
- EAN
- 4028177654136
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
-
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant, with inverter technology, For Micro Data Centre