- Til.nro:
- DK 7998106
- Tuotekuvaus
- Standardoitu konesali rakennetaan valmistelemiisi tiloihin lämmin- tai kylmäkäytävätilaan.
- Hyödyt
- Energiatehokkuuden parannus
- Käytävä mahdollistaa kylmän ja kuuman ilman erottamisen.
- Toimitus
- Neuvonta ja ROI-laskelma
Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin
Käyttöönotto ja vastaanotto
Dokumentointi, koulutus, perehdytys
Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset
Räätälöity käytävä
- Sisäsyvyys
- 7 000 mm
- Sisäkorkeus
- 2 722 mm
- Sisäleveys
- 2 750 mm
- Ilmastointi (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Pienjännitejakeluiden määrä
- 1
- PDU Basic -mallin lukumäärä
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Kyllä
- Kostutus- ja kosteudenpoistolaite
- valinnainen
- Sammutusjärjestelmä
- valinnainen
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 redundant
- Versio
- Single 6
- Mitat
- Leveys: 2.807 mm
Korkeus: 2.750 mm
Syvyys: 7.067 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 85480090
- EAN
- 4028177702462
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
RiMatrix S Standard Room S6