RiMatrix S Standarditurvahuone

Til.nro: DK 7998607

Standardoitu konesali varustetaan valmistelemiisi tiloihin täydentävällä suojahuoneella (huone huoneessa), joka tarjoaa lisäsuojaa tulta, vettä ja savua vastaan.

Til.nro:
DK 7998607
Tuotekuvaus
Standardoitu konesali varustetaan valmistelemiisi tiloihin täydentävällä suojahuoneella (huone huoneessa), joka tarjoaa lisäsuojaa tulta, vettä ja savua vastaan.
Materiaali
Elementin ydin termisesti tehokkaasta eristysaineesta
Vankat, koteloidut teräslevykasetit
Innovatiivinen liitäntätekniikka patentoidulla profiilitekniikalla
Lämpötiloja ja kosteutta kestävien tiivisteiden käyttö
Palosuojaluukkujen käyttö
Purettavissa ja uudelleen asennettavissa milloin tahansa
Toimitus
Neuvonta ja ROI-laskelma
Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin
Käyttöönotto ja vastaanotto
Dokumentointi, koulutus, perehdytys
Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset
Sisäsyvyys
7 220 mm
Sisäkorkeus
2 700 mm
Sisäleveys
4 776 mm
Ilmastointi (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundant
Pienjännitejakeluiden määrä
2
PDU Basic -mallin lukumäärä
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Suojausominaisuudet
Palonkestävyys EI 90 EN 1363:n mukaan / F 90 DIN 4102:n mukaan
Pöly- ja vesitiiviys IP 56 IEC 60 529:n mukaisesti
Suojaus asiattomalta käsittelyltä – kestävyysluokka II
EMC-perussuojaus
Savukaasutiiviys EN 1634-3 (DIN 18095) mukaisesti
Iskukoestus 3000 Nm:n energialla, kun alla on 30 minuutin liekkiaika standardin lämpötilakäyrän yläpuolella
Murtovarmuus
RC 2
Design burglar protection
Kyllä
Design fire protection
EI 90 EN 1363:n mukaan / F 90 DIN 4102:n mukaan
Kostutus- ja kosteudenpoistolaite
valinnainen
Sammutusjärjestelmä
valinnainen
Versio
Double 9
Mitat
Leveys: 4.976 mm
Korkeus: 2.800 mm
Syvyys: 7.420 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
73089059
EAN
4028177702554
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
RiMatrix S Standard Security Room D9