Tämä tuote poistuu: 29.6.2023
- Til.nro:
- DK 7998506
- Tuotekuvaus
- Standardoitu konesali toteutetaan konttiratkaisuna, ja sen voi sijoittaa myös ulkotiloihin vanhan teräspeltirakenteen ansiosta.
- Toimitus
- Vankka teräslevykontti vahvistetulla kehysrakenteella optimaalisen painonjakautuman takaamiseksi
Koteloitu sisäseinärakenne termisillä eristemateriaaleilla
Neuvonta ja ROI-laskelma
Toimitus ja asennus asiakkaan infrastruktuuriin
Dokumentointi, koulutus, perehdytys
Palvelupuhelin ja huolto/huoltosopimukset - Sisäsyvyys
- 7 000 mm
- Sisäkorkeus
- 2 700 mm
- Sisäleveys
- 2 750 mm
- Ilmastointi (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Pienjännitejakeluiden määrä
- 1
- PDU Basic -mallin lukumäärä
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Yhdistetty verkko-/palvelinräkki (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Suojausominaisuudet
- Ilkivallalta suojattu sisäosa kestävyysluokkaa II DIN EN 1631:n mukaisesti
- EMC-perussuojaus
- Pöly- ja vesitiiviys IP 55 IEC60 529:n mukaisesti
- Design burglar protection
- Kyllä
- Kostutus- ja kosteudenpoistolaite
- valinnainen
- Sammutusjärjestelmä
- valinnainen
- Versio
- Single 9
- Mitat
- Leveys: 3.000 mm
Korkeus: 3.000 mm
Syvyys: 7.250 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 85371098
- EAN
- 4028177702530
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- RiMatrix S Standard Container S9