VerticalBox

Til.nro: DK 7501000

Kompakti 19"-kotelo pienille verkoille, asennettavissa seinälle, pöydän alle tai päälle.

Til.nro:
DK 7501000
Tuotekuvaus
Kompakti 19":n kaappi pienille verkoille.
Hyödyt
Sopii asennettavaksi seinälle, pöydän alle tai pöydän päälle
Sisärakenteet vapaasti käsiteltävissä kolmelta sivulta
Passiivinen ilmanvaihto ilmasäleikköjen kautta
Takaseinässä valmius tuulettimen asennukseen
Oven kätisyys vapaasti valittavissa
19" asennuskomponenttien tilaa säästävä, sivuttainen, pystysuora kiinnitys
Materiaali
teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo laiteovella
Sivuseinät (1 x kiinteä, 1 x pikakiinnityksellä) ilmasäleiköillä
Esipuhkaistut aukot kaapeleita varten katossa ja pohjassa
Takaseinä pikakiinnityksellä, esipuhkaistut aukot kaapeleita ja tuulettimen asennusta varten
19":n asennustaso, 5 U, vaakasuuntainen edessä ja takana, syvyyssuunnassa säädettävä, tasojen etäisyys 434–489 mm
Turvalukko 12321 ovessa, sivu- ja takaseinässä
4 muovijalkaa, tarrakiinnitys
Korkeusyksiköt
5 U
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 540 mm
Syvyys: 600 mm
Asennuskorkeus komponenteille
5 U
Pohjamateriaali
Teräslevy
Kuormitettavuus
250 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
250 N
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16,188 kg
Bruttopaino
17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177625426
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
VerticalBox 5U, Laitteiden asentamiseen pystysuunnassa. Kompakti 19" kotelo pienille verkoille, ilmanvaihtoaukoilla passiivista ilmanvaihtoa varten, 5 U, LxKxS: 300x540x600 mm.
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat