Seinäkotelo EL, 3-osainen profiilikiskot esiasennettuina, syvyyssuunnassa säädettävät

Til.nro: DK 7709735

Seinäkotelo, 3-osainen, esiasennettuna: umpinainen laippalevy ylhäällä, harjaslaippa alhaalla, asennuskiskot, C-profiilikisko, poistoilmasuodatin, maadoituskisko, seinäkiinnike

Til.nro:
DK 7709735
Rakenne
Seinäkotelo IT
profiilikiskot esiasennettuina, syvyyssuunnassa säädettävät
Tuotekuvaus
Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali
Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
Toimitus
Seinäosa ja umpinainen laippalevy ylhäällä ja harjalista alhaalla, kaksi pystysuoraa asennuskiskoa ja vaakasuora C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, syvyys säädettävissä asteettomasti ja sivuttaiset poistosuodattimet vasemmalla ja oikealla
Maadoituskisko tähtimuotoisella maadoituksella
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Seinäkiinnike 10 mm
Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten
Turvalukon nro 3524 E
Korkeusyksiköt
9 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 478 mm
Syvyys: 573 mm
Asennussyvyys
520 mm
Sisämitat
Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 415 mm
Syvyys, kääntöosa
416 mm
Seinäosan syvyys
135 mm
IK-koodi
IK08
Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
450 N
Pohjamateriaali
Teräslevy
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
33,25 kg
Bruttopaino
35 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177324237
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Tuotekuvaus
DK-seinäkotelo, 3-osainen, LxKxS: 600x478x573 mm, 9 U, esiasennettu, IP 54 suljetulla laippalevyllä ylhäällä ja alhaalla
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat