- Tuotenumero:
- EL 2262.605
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
asennuslevyllä ja profiilikiskoilla, kiinteä asennus
- Tuotekuvaus
- Seinäkotelo, jonka kääntöosa takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa)
- Toimitus
- Seinäosa ja umpinainen laippalevy, ylhäällä ja alhaalla, mukana asennuslevy
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
1 kytkinkaapin kaksoislehtiavain nro 5
Mini Komfort -kahva lukkopesiä varten
Turvalukon nro 3524 E
- Korkeusyksiköt
- 12 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 612 mm
Syvyys: 473 mm
- Asennussyvyys
- 420 mm
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 549 mm
- Syvyys, kääntöosa
- 316 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 485 mm x 565 mm
- Seinäosan syvyys
- 135 mm
- IK-koodi
- IK08
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 600 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 37,05 kg
- Bruttopaino
- 39 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177324404
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Tuotekuvaus
-
3-os.seinäkaappi EL 12U s=473