- Til.nro:
- DK 7644000
- Rakenne
- 19":n ulosvedettävällä kehyksellä
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo: pulverimaalattu
Ulosvedettävä kehys: Ruostumaton teräs
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Laippalevy harjaslaipalla kaapelien sisäänvientiin kotelon pohjassa
Ulosvedettävä kehikko on kiinnitetty teleskooppikiskoihin
Poistoilmasuodatin kotelon pohjassa sekä vasemmalla sivulla
Laiteikkuna sivulla oikealla
Kaapelien vedonpoistokisko takaseinässä
Lisäksi kaapelien vedonpoistokiskot, asennus ulosvedettävään kehykseen
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 350 mm
- Asennuskorkeus komponenteille
- 10 U
- Installation height U mounting frame vertical
- 4 U
- Oven saranoinnin sijainti
- vasemmalla
- Lukkojen määrä
- 2
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54 laippalevyn kanssa, läpivientiholkeille
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25,175 kg
- Bruttopaino
- 26,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177187146
- ECLASS 8.0
- 27142408