Seinäkotelo AE 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö

Til.nro: DK 7641000

Seinäkotelo pieniin verkkosovelluksiin, kiinteällä 19"-kiinnitystasolla ja laippalevyllä, jossa pohjassa harjaslista kaapelin läpivientiin. Kotelointiluokka IP 55.

Til.nro:
DK 7641000
Tuotekuvaus
Seinäkaappi pieniin verkkosovelluksiin, korkea kotelointiluokka.
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Pintakäsittely
Kotelo: pulverimaalattu
Profiilikiskot: sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ovella
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Laippalevy harjaslaipalla kaapelien sisäänvientiin kotelon pohjassa
Profiilikiskot, 482,6 mm (19"), portaattomasti säädettävissä syvyyssuunnassa
C-profiilikiskot kaapelien vedonpoistoon takaseinässä
Metallikulma maadoituskiskon tai tuumaisen pistorasialistan valinnaiseen asennukseen
Korkeusyksiköt
8 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 380 mm
Syvyys: 350 mm
Asennussyvyys
310 mm
Asennuskorkeus komponenteille
8 U
Oven saranoinnin sijainti
oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Lukkojen määrä
1
Pohjamateriaali
Teräslevy
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)
Laippa
Koko: 5
Määrä: 1
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
17,23 kg
Bruttopaino
18,137 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177147027
ECLASS 8.0
27180208
Tuotekuvaus
19''-seinäkotelo 600x380x350
Hyväksynnät
TÜV
VDE
Tietolehdet
Technical Data sheet
Tekniset yksityiskohdat