Kolmiosaisen AX-seinäkotelon toimituskonsepti vähentää monimutkaisuutta ja lisää joustavuutta. Kolmiosainen rakenne takaa helpon käytettävyyden.
- Til.nro:
- AX 2260955
- Rakenne
- Seinäkotelo IT
- Materiaali
- Seinä- ja kääntöosa: teräslevy, 1,5 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- Seinä- ja kääntöosa: RAL 7035
Laiteovi: RAL 7035/7015 (harmaa) - Toimitus
- Seinäosa: Laippalevy, umpinainen, ylös ja alas
Kääntöosa ja 25 mm:n reikäverkko etu- ja takakehyksissä, kaksi 19"-profiilikiskoa edessä, kiinteä asennus
Design-laiteovi
Design-lasioven sulkeminen: turvalukko 3524 E
Keskiosan lukitus: 3 mm kaksoislehti
2 Blue e+ -poistoilmasuodatinta 3238.300 (toimitetaan irrallisina)
Mini-Komfort-kahva - Korkeusyksiköt
- 9 U
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 478 mm
Syvyys: 573 mm - Asennussyvyys
- 520 mm
- Sisämitat
- Sisäleveys: 502 mm
Sisäkorkeus: 417 mm - Syvyys, kääntöosa
- 416 mm
- Seinäosan syvyys
- 135 mm
- Lukkojen määrä
- 1
- IK-koodi
- IK08
- Kuormitettavuus kääntöosa (staattinen)
- 450 N
- Seinäosan kuormitettavuus (staattinen)
- 150 N
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Mini-Komfort-kahva
avainjärjestelmä: Varmuuslukkopesä, lukon nro 3524 E - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54 umpinaisen laippalevyn kanssa ylhäällä ja alhaalla
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177994096
- Tuotekuvaus
- AX seinäkotelo, 3-osainen Blue e+ poistosuodattimella, L x K x S: 600 x 478 x 573 mm, 9 HE, seinäosa: suljettu laippalevy ylhäällä ja alhaalla, mini-Komfort-kahva
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat