TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.
- Til.nro:
- TX 7888808
- Rakenne
- 2. sukupolvi
esiasennettu
laiteovella
sivuseinillä
Kattolevyllä - Tuotekuvaus
- Optimaalinen IT-kaappiratkaisu asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, mataliin huonekorkeuksiin tai vaikeapääsyisiin tiloihin.
- Hyödyt
- Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
- Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
- Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
- 19" profiilikiskot, edessä ja takana, syvyyssäädettävissä
- VX-jalustajärjestelmä, tuuletettu, yksinkertaista kaapelin sisäänvientiä varten lattia-alueen kautta tai rivityksen sisällä, tukee lisäksi ilmastointia.
- Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus - General colour
- RAL 7035
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Kaappirunko, 19" profiilikiskoilla, edestä ja takaa
Sivuseinät
Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm
Harjaslaippa
19":n yhdistelmäkisko
Kaapelinohjaussangat (toimitetaan irrallaan)
50 Torx-ruuvia M5, korimutterit M5, johtavia (sis. toimitukseen)
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle. - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 24 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 445 mm
- Rakenne
- esiasennettu
- sivuseinillä
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
- Etuoven toteutus
- Lasiovi, yksiosainen
- yksiruutuisella turvalasilla 3 mm
- Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
- Kuormitettavuus
- 5000 N
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 500 kg
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 20
- Ohje
- Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
- Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 94 kg
- Bruttopaino
- 104 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TX CableNet, lasiovi, kattolevy, sivuseinät, 19":n profiilikiskot, esiasennettu, LxKxS: 800x1200x800 mm, RAL 7035
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet