TX Cable Net -verkkokaappi laiteovella

Til.nro: TX 7888828

TX CableNet -verkkokaappi soveltuu käytettäväksi myös pienemmissä IT-verkkokohteissa ja on jo toimitettaessa täysin käyttövalmis.

PDU basic

Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Pistorasialista alumiiniprofiili

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

Korimutteri

Kiinnitysruuvit

AX-Komfort-kahva

Puoliprofiilisylinteri Kahvajärjestelmille

avainjärjestelmä

Harjasetti TX CableNetille

Korimutteri, 1 U johtava liitos

IT-järjestelmävalaisin LED IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja

Ohjauspaneeli kaapelipuolilla vaakasuoraan kaapelinhallintaan

Ohjauspaneeli terässangoilla

Ohjauspaneeli etukannella

Liukukisko, 1 HE, kiinteä asennus VX IT-, TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelinläpivientipaneeli ja harjalista 482,6 mm (19")

Kuljetuspyörät VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Kuljetuspyörät TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen

Kiinnityskulma Ovikytkimelle VX, VX IT, TX CableNet

Kaapelinohjauspaneeli 482,6 mm (19")

Paneeli kaapelinohjaukseen, 2 U

Kaapelinohjauskouru, vaakasuora 482,6 mm (19")

Kaapelihäkki TX CableNetille

Kaapelihylly TX CableNetille

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Kaapelipuolat, 19"-kiinnitys

Tarrakiinnike

Nippusiteet

Tarranauha

Kaapelinohjaussanka

Liimattava mittaliuska 482,6 mm (19")

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Korotuspala kattolevylle

Lisävarusteena saatava peitelevykiinnitys harjaslaipalla varustetulle peitelevylle sekä rei'itetylle peitelevylle

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Til.nro:
TX 7888828
Rakenne
2. sukupolvi
laiteovella
sivuseinillä
Kattolevyllä
Hyödyt
Uusi kattolevykonsepti optimoi kaapelointimahdollisuudet ja mahdollistaa tuuletinmoduulin integroinnin
Tehokas runkokonsepti yksilölliseen mukautukseen
Sivuseinät kiinnitetty ruuveilla pikakäyttöä varten
Säädettävät 19" profiilikiskot edessä ja takana, syvyydeltään ja leveydeltään joustavat, yksilöllisiä, myös epäsymmetrisiä sisärakenteita varten.
Kattava lisävarustevalikoima yksilölliselle sisävarustelulle
Materiaali
Kotelo: teräslevy
Ovi: teräslevyä, 1,2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
19":n profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Sivuseinä: teräslevyä, 1,2 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Levyosat: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo, jossa lasiovi edessä ja suljettu ovi takana
Sivuseinät
Ruuvattu kattolevy kaapelin sisäänvientipaikoilla kaapin koko syvyydeltä sekä valmis aukotus tuuletinlevylle.
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
445 mm
Rakenne
sivuseinillä
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen
Etuoven toteutus
Lasiovi, yksiosainen
yksiruutuisella turvalasilla 3 mm
Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°
Kuormitettavuus
5000 N
Kuormitettavuus (staattinen)
500 kg
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 20
Ohje
Tuuletinmoduulin asentamiseen tarvitaan harjaslaippoja kaapelien reititysaukkojen varustamiseen edellyttäen, että niitä käytetään tai suojalevyt on poistettu
Harjasläpiviennit ovat saatavilla erikseen.
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
116,5 kg
Bruttopaino
126,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177994683
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TX CableNet, lasiovella, kattolevyllä, sivupaneeleilla, 19"-profiilikiskoilla, KxKxS: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet