IT-maailma muuttuu ja IT:n keskittämisestä suuriin konesaleihin on tullut pitkän aikavälin trendi. Ratkaisumme on TX Colo, joka sopii täydellisesti käytettäväksi suurissa datakeskuksissa. Edistyksellisen kokoonpanonsa ansiosta TX Colo on valmis käytettäväksi sellaisenaan. Valmiiksi asennetut ilmanohjauslevyt takaavat optimaalisen ilmanohjauksen, kaapelihylly helpottaa kaapeleiden reititystä, ja koodilukoilla varustetut VX Comfort -kahvat parantavat turvallisuutta. Lisäksi TX Colo on suunniteltu täydellisesti jäähdytyksen säätöä varten sen tuuletettujen ovien ansiosta.
- Til.nro:
- TX 5541220
- Rakenne
- Normaali
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja katto: RAL 7035
Ovi: RAL 7035
Kahva ja saranat: RAL 9005 - Toimitus
- Kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Teräslevyovi edessä, rei’itetty, yksiosainen, 130°:n saranat
Takaovi teräslevyä, jaettu, tuuletettu, 130°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva VX numerokoodilla
Kattolevy, jossa kaapelin sisäänvienti koko kaapin syvyydelle vasemmalla ja oikealla
Väliseinä, asennettu kaapin vasemmalle puolelle
150 mm:n kaapelihylly, asennettu kaapin takaoikealle puolelle
10 x häkkimutteri ja ruuvi (sisältyy toimitukseen)
Maadoitustarvikkeet (toimitetaan irrallaan)
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Ilmanohjauslevy
Rivityssarja (toimitetaan mukana) - Oven materiaalivahvuus
- 1,2 mm
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.200 mm - Korkeusyksiköt
- 47 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19":n kiinnitys
- 800 mm leveä kaappi asennettuna poikittaiskannattimiin
- Rakenne
- Normaali
- Kattotyyppi
- Kattolevy, jossa kaapelin sisäänvienti koko kaapin syvyydelle vasemmalla ja oikealla
- Design doors
- Ovet ilmanvaihdolla
- Takaoven toteutus
- Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä
- kaksiosainen
- Reikälevyssä vapaata pintaa n. 78 %
- Etuoven toteutus
- Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä
- Alumiini-teräslevyovi, tuuletettu
- Yksiosainen
- Reikälevyssä vapaata pintaa n. 78 %
- Pohjatyyppi
- avoin
- Profiilikiskojen sijainnin toteutus
- 19" taso edessä ja takana
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 131 kg
- Bruttopaino
- 141 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177971615
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- TX Colocation -palvelinkaappi, LxKxS: 800x2200x1200 mm, 47 U, tuuletettu teräslevyovi edessä, tuuletettu teräslevyovi takana, jaettu pystysuoraan, 130°-sarana edessä ja takana
- Dokumentaatiot
- Ohjeet