- Til.nro:
- DK 5527120
- Materiaali
- Teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
- Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofiilia edessä ja takana, asennus syvyyssäätökiskoihin pikakiinnityksellä
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle.
Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 600 mm
- Korkeusyksiköt
- 38 U
- Korkeusyksiköt
- 38 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 84 mm / 168 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 345 mm
- Design doors
- kiinni
- Rakenne 19"-taso(t)
- Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 73,5 kg
- Bruttopaino
- 75 kg
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
TS IT 600x1800x600 38U laiteovi