Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

Til.nro: DK 5512131

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehykset jopa 1 500 kg:n kuormitukselle eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Rivityspikaliitin, kaksiosainen TS/TS-kaappeihin

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, rakenne metered

PDU basic

PDU metered plus

PDU UK basic

Til.nro:
DK 5512131
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
47 U
Korkeusyksiköt
47 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
147 mm / 105 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
545 mm
Design doors
Umpinainen, IP 55
Rakenne 19"-taso(t)
Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus
15 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
110 kg
Bruttopaino
120 kg
EAN
4028177706170
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 800x2200x800 IP55,laiteovi,19"keh
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes