Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, esiasennettu, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

Til.nro: DK 5528151

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Käytännölliset varustelut, esiasennettu. 19-tuumainen, 19 tuuman asennuskehykset mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU managed

PDU UK, rakenne metered

PDU basic

Til.nro:
DK 5528151
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet, katto ja sivuseinät: pohjamaalattu ja pulverimaalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisäasennus, jalusta: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla, kattolevyllä, jalustalla ja sivuseinillä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
Pohjakannatin
Pohjamoduuli edessä asennettu säleiköksi
Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm
Jalustan peitelevyt sivulle
Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen
Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat
4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen)
4 kaapelien vedonpoistokiskoa (hammastus) ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa, metalllia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.
Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
38 U
Korkeusyksiköt
38 U
Korkeus, sis. jalusta
1 900 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
545 mm
Rakenne 19"-taso(t)
Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus
15 000 N
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
125,5 kg
Bruttopaino
132 kg
EAN
4028177706453
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 600x1900x800 38U laiteovi 19"kehys
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat