Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, esiasennetulla 482.6 mm (19") kääntökehyksellä

Tuotenumero: DK 5507.170

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Käytännölliset varustelut, esiasennettu. 19-tuumainen, 19 tuuman isot kääntökehykset 19 tuuman komponenttien suoraan käyttämiseen taustapuolelta 130°:n avautumiskulman avulla.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Rivityspikaliitin, kaksiosainen TS/TS-kaappeihin

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, rakenne metered

PDU metered

PDU metered plus

Tuotenumero:
DK 5507.170
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovi, takaseinä ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelorunko, tasaiset osat ja sisärakenne: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovella ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä (180°), Komfort-kahvalla puoliprofiilisylinteriä ja turvalukkoa 3524 E varten
Takaseinä teräslevyä
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.
Pohjakannatin
Pohjalevy, yksiosainen, ilmanvaihdolla, kaapelinsisäänvienti takana
Suuri kääntökehys, sivuttainen peitelevy 482,6 mm:n (19":n) asennuskomponenttien asennukseen hyödynnettäessä koko kaappikorkeus, 130°
Sivuseinät, yksiosaiset, lukittavat
Jalustan ilmastoitu peitelevy 100 mm
Jalustan peitelevyt sivulle
Jalustan kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, kulma- ja rivityssuojat kuuluvat toimitukseen
4 säätöjalkaa M12 jalusta-adapterilla (sis. toimitukseen)
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
4 kaapelien vedonpoistokiskoa (hammastus) ulommalle asennustasolle, sopii kaapin syvyyteen (sis. toimitukseen)
10 kaapelinohjaussankaa, metalllia 125 x 65 mm (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen keskitetyllä maadoituspisteellä, esiasennettu
IPPC-lava
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
40 U
Korkeusyksiköt
40 U
Korkeus, sis. jalusta
2 100 mm
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
147 mm
Design doors
Takaseinä
Rakenne 19"-taso(t)
Kääntökehys 482,6 mm (19"), asennettu
Kuormitettavuus
1 500 N
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
152,2 kg
Bruttopaino
159,5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 800x2000x800 42U laiteovi
Hyväksynnät
C-UR
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat