Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, IP 55

Til.nro: DK 5506790

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy TS:lle, TS IT:lle

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Rivityspikaliitin, kaksiosainen TS/TS-kaappeihin

Laitehylly runkokiinnitykseen kaapin leveydelle 600 mm, 800 mm

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, rakenne metered

PDU metered

PDU UK basic

Til.nro:
DK 5506790
Materiaali
teräslevy
Alumiini
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä (180°)
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Design doors
Umpinainen, IP 55
Rakenne 19"-taso(t)
ilman 19”:n sisärakennetta
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
89 kg
Bruttopaino
94 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177702998
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 800x2000x600 42U IP55 laiteovi
Hyväksynnät
UL
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes