- Til.nro:
- DK 5504181
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
- Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.
Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°:n saranat
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 1.000 mm
- Korkeusyksiköt
- 24 U
- Korkeusyksiköt
- 24 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 87 mm / 165 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 745 mm
- Design doors
- tuuletettu
- Rakenne 19"-taso(t)
- Asennuskehys, 482,6 mm (19")
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 80 kg
- Bruttopaino
- 85 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177705906
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
TS IT 800x1200x1000 24U ilm.ovi 19"kehys