- Til.nro:
- DK 5507130
- Materiaali
- Teräslevy
Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
- Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 545 mm
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Ohje tilausnumerosta
- Yksittäisen kaappiin suositellaan tilaamaan ruuvikiinnitteiset sivuseinät.
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 112,5 kg
- Bruttopaino
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207